3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Advanced control unit, TeSys Ultra, 1P, 3 to 12A, protection & diagnostic, class 10, 110 to 240VAC/DC coil
LUCC12FU

มีสินค้า

Price starting from
THB 9,458.80
Enclosed DOL starter,TeSys LE,0.54-0.8A,220V AC coil,including 1 LC1K,LR2K,2 pushbuttons,yellow indicator
LE1M35M705

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,119.50
contactor, TeSys F, 3P(3NO)-AC-3, <=440V 330A with coil LX1/LX9 24…1000V AC 40/400Hz, LX4 24...460V DC, LXE 100...250V AC 50/60Hz or 100…380V DC
LC1F330

มีสินค้า

Price starting from
THB 60,027.00
Kit for star delta starter assembling, for 2 x contactors LC1D25-D38 and star LC1D09-D18, without timer block
LAD93218

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,531.90
circuit breaker, EasyPact EZS400N with TMD trip unit, 350A, 3P/3d
EZS400N3350

มีสินค้า

Price starting from
THB 16,157.00
circuit breaker, EasyPact EZS250F with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
EZS250F3225

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,912.00
circuit breaker, EasyPact EZS250E with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
EZS250E3225

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,264.00
circuit breaker, EasyPact EZC250H, TMD, 175A, 3 poles 3d
EZC250H3175

มีสินค้า

Price starting from
THB 22,630.50
กล่องเบรกเกอร์ EasyBox
EZBOX100

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,000.90
EZASHT200ACT
EZASHT200ACT

มีสินค้า

Price starting from
THB 3,969.70
Circuit breaker, ComPacT NSX250F, 36kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 125A
C25F3TM125

มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
Circuit breaker, ComPacT NSX100B, 25kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 50A
C10B3TM050

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,093.65