circuit breaker, EasyPact EZS400N with TMD trip unit, 350A, 3P/3d

EZS400N3350
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This device is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. It is compliant with international standards (IEC 60947, EN 60947, CCC, CB).

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 6.29 kg
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 6.29 kg

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว