เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 250A ชนิด 3 โพล 175A 36kA

EZC250H3175

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This is a 175A circuit breaker for EasyPact EZC250H. This product can work below rated operational voltage(Ue) 550VAC at 50/60Hz or 250VDC network. The ultimate breaking capacity(Icu) is shown differently, depended on the condition of network, Ics=50%Icu if need to match. This version of product is designed 3 poles frame with detection on 3 poles,equiped TMD trip unit for thermal-magnetic protection. It is compliance with standard IEC60947, CE certification and some independent lab(KEMA,ASEFA,TUV) or third-party Tilva. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined by IEC60947, and pass the test of extremely atmospheric conditions. Device can be mounted vertically or horizontally in a metal enclosure,and against from safety risk by padlocking. The degree of protection is IP40 for direct rotary handle,and IP54 for extended rotary handle. This series have slots used for indication or voltage release auxiliaries positioning , depending on where it is inserted in the device behind the front cover of circuit breaker. The fixed dimension is 105mm(width),165mm(height),60mm(Depth).

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 1.64 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1.64 kg

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Circuit breaker EasyPact CVS250B, 25 kA at 415 VAC, 200 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV525302

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,222.50
THB 4,355.00
EZEAL
EZEAL

สินค้าหมด

EZEAX
EZEAX

สินค้าหมด

EZEAXAL
EZEAXAL

สินค้าหมด

EZELUG2503
EZELUG2503

สินค้าหมด

EZEROTDS
EZEROTDS

สินค้าหมด

EZEROTE
EZEROTE

สินค้าหมด

EZESHT200AC
EZESHT200AC

สินค้าหมด