Circuit breaker, ComPacT NSX100B, 25kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 50A

C10B3TM050

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This ComPacT NSX100B is a complete 3P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 25kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds a 50A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. ComPacT NSX100B is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 1.795 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า ComPacT new generation
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1.795 kg

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

MX shunt release
LV429387

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,236.30
THB 1,651.00
MN undervoltage release, ComPacT NSX, rated voltage 220/240 VAC 50/60 Hz, 208/277 VAC 60 Hz, screwless spring terminal connections
LV429407

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,835.95
THB 2,830.00
Standard auxiliary contactcircuit breaker status OF/SD/SDE/SDV1 changeover contact type
29450

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,476.60
THB 1,041.00
Extended rotary handle, ComPacT NSX100/160/250, black handle, shaft length 185mm to 600mm, IP55
LV429338T

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,808.75
LV429337T
LV429337T

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,851.00
LV429354T
LV429354T

สินค้าหมด

LV429369T
LV429369T

สินค้าหมด

LV429388
LV429388

สินค้าหมด