3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
สวิตช์แยกวงจรสำหรับกันน้ำ 3 สาย 35 แอมป์
WHT35_GY

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
สวิตช์แยกวงจรสำหรับกันน้ำ 2 สาย 20 แอมป์

มีสินค้า

Price starting from
THB 856.00
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 115A, 48V DC standard coil, screw clamp terminals
LC1D115ED

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 380V AC 50Hz coil
LC1D80Q5

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 48V DC standard coil
LC1D80ED

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 12A, 48VDC low consumption coil
LC1D12EL

สินค้าหมด

connection cable USB/RJ45 - for connection between PC and drive
TCSMCNAM3M002P

สินค้าหมด

power meter PowerLogic PM5561- 2 ethernet- up to 63th Harmonic- 1-1MB 4DI/2DO 52 alarms- MID
METSEPM5561

มีสินค้า

Price starting from
THB 43,519.00
THB 74,472.00
power meter PowerLogic PM5320- ethernet- up to 31st Harmonic- 256KB 2DI/2DO 35 alarms
METSEPM5320

สินค้าหมด

power meter PowerLogic PM5310- modbus- up to 31st Harmonic- 256KB 2DI/2DO 35 alarms
METSEPM5310

สินค้าหมด

power meter PowerLogic PM5111- modbus- up to 15th Harmonic- 1DO 33 alarms- MID
METSEPM5111

สินค้าหมด

power meter PowerLogic PM5100- without communication- up to 15th Harmonic- 1DO 33 alarms
METSEPM5100

สินค้าหมด