
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 115A, 48V DC standard coil, screw clamp terminals
LC1D115ED
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D115ED
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, =440V, 115A, 48V DC standard coil, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.42 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 20.8 x 16.8 x 18.5 cm |