
calcActive())">
circuit breaker, EasyPact EZS250F with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
EZS250F3225
THB 6,912.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZS250F3225
circuit breaker, EasyPact EZS250F with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
circuit breaker, EasyPact EZS250F with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
THB 6,912.00
คำอธิบาย
This device is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. It is compliant with international standards (IEC 60947, EN 60947, CCC, CB).
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.45 kg |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.45 kg |