ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 32 แอมป์ 230 โวลต์

PKX32M423

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Mureva PK wander plug with fast connection connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 76mm x (H) 152mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A are 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is blue to easily identify the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 210.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Mureva
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 210.0 g

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel
PKF32F423

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 463.31
THB 370.00
PratiKa socket - screw - straight - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel
PKF32G423

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 465.45
THB 372.00
PratiKa wander socket - straight - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
PKF32M423

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 417.30
THB 334.00
PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - wall
PKF32W423

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 478.29
THB 382.00
Wander socket outlet, Mureva PK, Fast connection, 32A, 2P+E, 220V, IP44
PKY32M423

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 419.44