
calcActive())">
Earth terminal block, Resi9 MP, screw terminals, 8 holes, 1x16 mm² + 3x6 mm² + 4x10 mm²
MIP99038
THB 428.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

MIP99038
Earth terminal block, Resi9 MP, screw terminals, 8 holes, 1x16 mm² + 3x6 mm² + 4x10 mm²
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Earth terminal block, Resi9 MP, screw terminals, 8 holes, 1x16 mm² + 3x6 mm² + 4x10 mm²
THB 428.00
คำอธิบาย
This Resi9 MP product is an earth terminal block. It provides 8 outgoers (8 screw connections distributed in 1 at 16mm², 4 at 10mm² and 3 at 6mm²). It is intended for installation in residential and small buildings.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 30.0 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Resi9 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30.0 g |