
calcActive())">
Circuit breaker, ComPact NSX160H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d
LV430673
THB 10,229.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV430673
Circuit breaker, ComPact NSX160H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Circuit breaker, ComPact NSX160H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d
THB 10,229.00
คำอธิบาย
This Compact NSX160H is a complete 3P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 70kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds a 80A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 3 poles version (105mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX160H is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.885 kg |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ComPact |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.885 kg |