Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
doğrudan döner kol - siyah
LV429337

Stoklar tükendi

ULP Hattı sonlandırma, Miktar 10
TRV00880

Stoklar tükendi

Sabit Geçiş Kilitleme cihazı - KAPALI veya AÇIK kilidi
LV432631

Stoklar tükendi

Arka yalıtım ekranları, ComPacT NSX400/630, 3 kutup, seviye 70 mm, 2 parçalı set
LV432578

Stoklar tükendi

Modbus adaptör kablosu, ComPacT, MasterPact, RJ45 - açık konnektör adaptörü, 190 mm uzunluk
LV434211

Stoklar tükendi

Kesici ULP kablo L = 0,35 m
LV434195

Stoklar tükendi

Arka yalıtım ekranları, ComPacT NSX400/630, 4 kutup, seviye 70 mm, 2 parçalı set
LV432579

Stoklar tükendi

sıkıştırma manşonları ve busbar konnektörleri, ComPact NSXm, sabit somunlar ve M6 vidalar, 160 A maks, 3 parçalı set
LV426960

Stoklar tükendi

2 CE/CD bağlı/bağlantısı kesik konum yardımcı anahtarı - AK - NSX100 - 630 için
LV429287

Stoklar tükendi

4 çift - L terminal uzt - 4 kutup - NSX100..250 için
LV429222

Stoklar tükendi

tork sınırlama vidaları - NSX400..630 için - 12'li set
LV432513

Stoklar tükendi

şebeke kablosu- 2 x RJ45 erkek - U = 5 m
TRV00850

Stoklar tükendi