Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
uzun terminal koruması - 3 kutup - INS/INV320..630, NSX400..630 için
LV432595

Stoklar tükendi

montaj çerçevesi -IP30 - tüm kontrol tipleri için - NSX100..250 için
LV429525

Stoklar tükendi

2 IP40 sürgü - soket kaidesi için - NSX100..250
LV429271

Stoklar tükendi

çekmeceli kurulum için saplama - NS 400..630 için - 2'li set
LV432518

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 100/160/250, sarı ön kısımda kırmızı kol, şaft uzunluğu 185 ila 600 mm, IP55"
LV429340T

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kol için açık kapı mili operatörü, ComPact NSXm"
LV426937

Stoklar tükendi

2 sürgü - IP40 - soket kaidesi için - NSX400..630 için
LV432521

Stoklar tükendi

şasi yan plakaları - 2 kutup/3 kutup/4 kutup - NSX100..250 için
LV429283

Stoklar tükendi

terminal uzantısı - yalıtımlı - uzun - 3 kutup - soket kaidesi NS 400..630 için
LV432526

Stoklar tükendi

şebeke kablosu- 2 x RJ45 erkek - U = 0,3 m - 10'lu set
TRV00803

Stoklar tükendi

çekmeceli kurulum için saplama - Vigi NSX 100..250 için - 2'li set
LV429269

Stoklar tükendi

3 yanlamasına terminal uzantısı - 3 kutup - NSX100..250 için
LV429308

Stoklar tükendi