
calcActive())">
"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 100/160/250, sarı ön kısımda kırmızı kol, şaft uzunluğu 185 ila 600 mm, IP55"
LV429340T
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429340T
"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 100/160/250, sarı ön kısımda kırmızı kol, şaft uzunluğu 185 ila 600 mm, IP55"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ComPacT NSX 100/160/250 ve PowerPact Multistandard H/J çerçeve cihazları için uzatılmış bir yönlendirici koldur İzolasyona uygundur ve standart uygulamalar için kullanılır Açma ünitesi ayarlarına ve açma butonuna basarak erişimi sağlar Sarı ön tarafta kırmızı bir kol ile donatılmıştır Üç cihaz konumu O (KAPALI), I (AÇIK) ve tetiklemeye dair bir gösterge vardır Bu genişletilmiş sürüm, panoların arkasına monte edilen cihazların switch pano önünden çalıştırılmasını mümkün kılar Devre kesicinin arka tarafı ile switch pano kapısı arasındaki mesafe 185 mm ila 600 mm arasındadır Koruma dereceleri IP55 ve IK08'dir Bu yönlendirme kolu, tedarik edilmeyen 1 ila 3 asma kilit kullanılarak KAPALI konumda asma kilitlenebilir (zincir bakla çapı 5 ila 8 mm) Bir asma kilitle aynı işlevi elde etmek için, bir seçenek olarak, kolun tabanına bir Ronis veya Profalux anahtarlı kilit takmak mümkündür.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın