Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
takılabilir taban için adaptör - 3 kutup - NSX400..630 için
LV432584

Stoklar tükendi

3 çift - L terminal uzt - 3 kutup - NSX100..250 için
LV429221

Stoklar tükendi

tork sınırlama vidaları - 3 kutup/4 kutup - NSX100..250 için - 12'li set
LV429513

Stoklar tükendi

soket kaidesi için adaptör - 4 kutup - NSX400..630 için
LV432585

Stoklar tükendi

Kısa Terminal Koruması, Compact Nsx400/630, Ue 500Vac Üzerinde, Aralık 45Mm, Ip40, 4 Kutup
LV433694

Stoklar tükendi

Uzun Terminal Koruyucu, ComPact NSXm, Yukarı ve Aşağı Montaj, IP40, 4 Kutuplu
LV426913

Stoklar tükendi

geçiş uzantıları - NSX400..630 için - 5'li set
LV432553

Stoklar tükendi

alüminyum çıplak kablo konnektörleri, ComPact NSX, 120 mm² - 185 mm² arası 1 kablo için, 250 A, 2 parçalı set
LV429247

Stoklar tükendi

4 45° terminal uzantısı - 4 kutup - INS40..250 / INV100..250/NSX100..250 için
LV429224

Stoklar tükendi

terminal uzantısı - yalıtımlı uzun - 3kutup - NS 100..250 takılabilir taban için
LV429276

Stoklar tükendi

"doğrudan yönlendirme kolu, ComPacT NSX 100/160/250, sarı ön yüz üzerinde kırmızı kol, IP40"
LV429339T

Stoklar tükendi

Montaj Çerçevesi - IP30 - Açma Birimi Aksesuarları için - NSX100..250 için
LV429526

Stoklar tükendi