
calcActive())">
alüminyum çıplak kablo konnektörleri, ComPact NSX, 120 mm² - 185 mm² arası 1 kablo için, 250 A, 2 parçalı set
LV429247
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429247
alüminyum çıplak kablo konnektörleri, ComPact NSX, 120 mm² - 185 mm² arası 1 kablo için, 250 A, 2 parçalı set
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Konnektörler doğrudan cihaz terminallerine takılır veya terminal uzantılarına klipslerle sabitlenir Anma akımı maksimum 250 A 2 parça set halinde satılmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 72 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın