calcActive())">
Kısa Terminal Koruması, Compact Nsx400/630, Ue 500Vac Üzerinde, Aralık 45Mm, Ip40, 4 Kutup
LV433694
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV433694
Kısa Terminal Koruması, Compact Nsx400/630, Ue 500Vac Üzerinde, Aralık 45Mm, Ip40, 4 Kutup
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
Bu, 4 kutuplu Compact NSX 400/630 veya EasyPact CVS 400/630 için bir yalıtım aksesuarıdır. Bu kısa terminal kalkanı güç devresiyle doğrudan temasa karşı koruma sağlar Sabit, tak-çıkar veya çekmeceli cihazların giriş ve çıkışlarına monte edilebilir. IEC 60947-2 standardında istenilen mesafeye ulaşılmasını sağlar. Bu versiyon 500VAC ve üzeri voltajlar içindir. IP40 koruma sınıfı ve IK07 mekanik darbe koruması sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın