Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
çelik çıplak kablo konnektörleri, ComPact NSX, 1 kablo için 1,5 - 95 mm², 160 A, 2 parçalı set
LV429246

Stoklar tükendi

Geçiş için montaj çerçevesi bileziği - NSX400..630 için
LV432534

Stoklar tükendi

Çekmeceli Ön Kapak, ComPacT NS630b - 1600 Amper, 3P ve 4P
C33152

Stoklar tükendi

Arka yalıtım ekranları, ComPacT NSX100/160/250, 3 kutup, seviye 45mm, 2 parçalı set
LV429330

Stoklar tükendi

Arka yalıtım ekranları, ComPacT NSX100/160/250, 4 kutup, seviye 45mm, 2 parçalı set
LV429331

Stoklar tükendi

3 45° terminal uzantısı - 3 kutup - INS40..250/INV100..250/NSX100..250 için
LV429223

Stoklar tükendi

uzun terminal koruyucu, ComPact NSXm, yukarı ve aşağı montaj, IP40, 3 kutuplu
LV426912

Stoklar tükendi

açma ünitesi aksesuarı, ComPact NSX100/160/250, TMD ve MicroLogic 2 için şeffaf kapak
LV429481

Stoklar tükendi

kısa terminal koruması - 2 kutup/4 kutup - NSX100..250 için
LV429515

Stoklar tükendi

Çekmeceli şasi için kapı uzantı montaj çerçevesi - Vigi NSX100..250 için
LV429285

Stoklar tükendi

Ön kablolu yardımcı kontak, ComPact NSXm, devre kesici durumu SD, AWG18 kablo 1 m uzunluğunda, 1 değiştirme kontağı tipi
LV426952

Stoklar tükendi

uzun terminal koruması - 3P - 630 A maks - aralık 45 mm
LV432593

Stoklar tükendi