Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
Kesici, ComPacT NS1600N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 2.0 Geçti, 1600A
C160N320FM

check-small Stokta var

TRY 43.921
Devre Kesici, ComPacT NS1250N, 50kA 415VAC'de, 4P, Sabit, Manuel , MicroLogic 5.0 Kontrol Ünitesi, 1250A
C125N450FM

check-small Stokta var

TRY 160.007
Kesici, ComPacT NS1600N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 5.0 Geçti, 1600A
C160N350FM

check-small Stokta var

TRY 160.890
Kesici, ComPacT NS1600N, 50kA 415VAC'de, 4P, Sabit, Manuel, MicroLogic 2.0 Geçti, 1600A
C160N420FM

check-small Stokta var

TRY 55.720
FDM için montaj desteği - 64 x 64 mm - Ø 22 mm
TRV00128

Stoklar tükendi

MicroLogic P ve H için Kapak, ComPacT NS630b ila 3200, Kurşun Mühürlü, 1 Yedek Parça
C47067

Stoklar tükendi

takılabilir taban için adaptör - 3 kutup - NSX100..250 için
LV429306

Stoklar tükendi

2 kısa terminal koruyucusu - 1 kutup - NSX100..250 DC için
LV438320

Stoklar tükendi

Ön Kapak, ComPacT NS630b ile 1600 Arasında Sabitlenmiş, 3P ve 4P
C33158

Stoklar tükendi

soket kaidesi için adaptör - 4 kutup - NSX100..250 için
LV429307

Stoklar tükendi

Uzun Süreli Akım Fişi, ComPacT NS, IEC, MicroLogic Kontrol Üniteleri, Yüksek Ayar (Ir = In x 0.8 ila 1)
C33544

Stoklar tükendi

Uzun Süreli Akım Fişi, ComPacT NS, IEC, MicroLogic Kontrol Üniteleri, Standart Ayar (Ir = In x 0.4 ila 1)
C33542

Stoklar tükendi