
calcActive())">
FDM için montaj desteği - 64 x 64 mm - Ø 22 mm
TRV00128
282 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

TRV00128
FDM için montaj desteği - 64 x 64 mm - Ø 22 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
FDM için montaj desteği - 64 x 64 mm - Ø 22 mm
282 TL
Tanım
FDM128 ekran modülü için montaj desteğidir. FDM128, Ethernet ağı üzerinden 8 adede kadar cihazdan veri toplayan akıllı bir Ethernet ekranıdır. FDM128, bu montaj aksesuarıyla pano kapağına kolayca monte edilir. Standart deliği 22mm'dir. Statik çıkışlar için voltaj 24V ile 415V AC/DC arasındadır, akım maksimum 80mA'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın