
calcActive())">
Ön kablolu yardımcı kontak, ComPact NSXm, devre kesici durumu SD, AWG18 kablo 1 m uzunluğunda, 1 değiştirme kontağı tipi
LV426952
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV426952
Ön kablolu yardımcı kontak, ComPact NSXm, devre kesici durumu SD, AWG18 kablo 1 m uzunluğunda, 1 değiştirme kontağı tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Devre kesici durumu hakkında uzaktan bilgi sağlayan önceden kablolanmış bir yardımcı kontaktır Compact NSXm ve PowerPact B cihazlarında kullanılır SD kontağı, devre kesicinin açıklığını gösterir Bu yardımcı, 1 normal açık kontak ve 1 normal kapalı kontak ile ortak nokta değiştirme tipi bir kontaktır anma akım 5A ve minimum yük 17 VDC'de 2mA'dır Kullanım kategorileri AC12/AC13/DC12/DC13/DC14 şeklindedir Compact NSXm, 2 yardımcı kontağı içerir ve bunların varlığı ön yüzdeki yeşil bayraklarla görülebilir IEC 60947-5-1 Standartına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın