
calcActive())">
uzun terminal koruması - 3P - 630 A maks - aralık 45 mm
LV432593
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV432593
uzun terminal koruması - 3P - 630 A maks - aralık 45 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Sabit, soketli veya çekmeli cihazların yukarı ve aşağı akış yönüne monte edilebilir IEC 60947-2 Standardının talep ettiği boşluk mesafesine ulaşmayı sağlar Seviye 45mm IP40 Koruma derecesi ve IK07 mekanik darbe koruması sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın