Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
sıkıştırma manşonları ve busbar konnektörleri, ComPact NSXm, sabit somunlar ve M6 vidalar, 160 A maks, 3 parçalı set
LV426960

Stoklar tükendi

2 CE/CD bağlı/bağlantısı kesik konum yardımcı anahtarı - AK - NSX100 - 630 için
LV429287

Stoklar tükendi

4 çift - L terminal uzt - 4 kutup - NSX100..250 için
LV429222

Stoklar tükendi

tork sınırlama vidaları - NSX400..630 için - 12'li set
LV432513

Stoklar tükendi

şebeke kablosu- 2 x RJ45 erkek - U = 5 m
TRV00850

Stoklar tükendi

uzun terminal koruması - 3 kutup - INS/INV320..630, NSX400..630 için
LV432595

Stoklar tükendi

montaj çerçevesi -IP30 - tüm kontrol tipleri için - NSX100..250 için
LV429525

Stoklar tükendi

2 IP40 sürgü - soket kaidesi için - NSX100..250
LV429271

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 100/160/250, sarı ön kısımda kırmızı kol, şaft uzunluğu 185 ila 600 mm, IP55"
LV429340T

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kol için açık kapı mili operatörü, ComPact NSXm"
LV426937

Stoklar tükendi

2 sürgü - IP40 - soket kaidesi için - NSX400..630 için
LV432521

Stoklar tükendi

şasi yan plakaları - 2 kutup/3 kutup/4 kutup - NSX100..250 için
LV429283

Stoklar tükendi