
calcActive())">
sıkıştırma manşonları ve busbar konnektörleri, ComPact NSXm, sabit somunlar ve M6 vidalar, 160 A maks, 3 parçalı set
LV426960
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV426960
sıkıştırma manşonları ve busbar konnektörleri, ComPact NSXm, sabit somunlar ve M6 vidalar, 160 A maks, 3 parçalı set
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Compact NSXm cihazları için 3 adet sıkıştırma pabucu/busbar konnektöründen oluşan bir settir. İzoleli baraların/kabloların doğrudan bağlantısı veya terminal uzantısı için kullanılırlar. Geniş bağlantı olanakları sunar. Bu terminaller M6 vidalı sabit somunlardır. Mevcut aralık 15 ila 160 A'dır. Güç bağlantısı ≤ 10 mm² için tork 5 Nm +/- 0,5 veya güç bağlantısı ≥ 16 mm² için 9 NM +/- 0,9'dur. Ara faz bariyerleri veya terminal kalkanları önerilir. M +/- 0,9'dur Fazlar arası bariyerler veya terminal koruyucu tavsiye edilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın