
calcActive())">
ULP Hattı sonlandırma, Miktar 10
TRV00880
1.786 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

TRV00880
ULP Hattı sonlandırma, Miktar 10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
ULP Hattı sonlandırma, Miktar 10
1.786 TL
Tanım
Bu aksesuarlar, Compact NSX 100/160/250 için alüminyum çıplak kablo konnektörleridir. Tüm devre kesiciler, bir devreyi otomatik olmayan yollarla açıp kapatmak ve devreyi önceden belirlenmiş bir aşırı akımda otomatik olarak açmak üzere tasarlanmıştır Elektronik tripli kalıplı kasa devre kesiciler, devre kesicinin otomatik olarak açılmasını sağlamak için elektronik bir trip sistemi kullanır. PowerPact M-çerçeve (800 A çerçeve boyutu), P-çerçeve (1200 A çerçeve boyutu) ve R-çerçeve (3000 A çerçeve boyutu) devre kesiciler UL489 ve IEC 60947-2'ye göre çift derecelidir. Compact NS630b–NS1600 (1600 A çerçeve boyutu) ve NS1600b–NS3200 (3200 A çerçeve) devre kesiciler yalnızca IEC 60947-2'ye göre derecelendirilmiştir. M-çerçeve kalıplı kasa devre kesiciler, sabit uzun süreli (aşırı yük) ayar ve ayarlanabilir anlık (kısa devre) ayara sahip temel bir ET1.0 elektronik açma sistemi ile donatılmıştır. P-çerçeve, R-çerçeve ve NS630b–NS3200 kalıplanmış kasa devre kesiciler, temel ET 1.0I elektronik tetikleme sistemi veya daha gelişmiş Micrologic™ tetikleme sistemiyle birlikte mevcuttur. Sadece kısa devre durumunda devreye giren elektronik trip motor devre koruyucuları (ET 1.0M trip sistemi) ve sadece önceden belirlenmiş bir kendini koruma seviyesinde devreye giren otomatik kalıplanmış kasa anahtarları da özel uygulamalar için mevcuttur. Bu devre kesicilerin tümü Square D™ veya Schneider Electric™ (eski adıyla Merlin Gerin™, Federal Pioneer™ veya Federal Pacific™) etiketli olarak mevcuttur. Bu ULP hat sonlandırıcıları Compact kesiciler içindir. Bu ürün bir iletişim aksesuarı olup Compact ve PowerPact cihazlarıyla uyumludur. Bu ürünün anma akımı 0-630 A olup 10'lu set halinde gelir. Bu ürün ULP cihazlarıyla uyumludur. Bu ürün 18 ay garantilidir. Bu ürün 18 ay garantilidir. Bu ürün 0-630 A anma akımına sahiptir ve 10'lu set halinde gelmektedir Bu ürün ULP cihazlarıyla uyumludur Bu ürün 18 ay garantilidir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın