Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Cost-effective LED Lamps - 24/48 V DC - 5W
NSYLAMT5LD1VDC

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1000x800 mm
NSYEC1081

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G600xD250 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ6025

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 1000x400 mm
NSYSMEC104

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 193m3/h, 48V DC, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF165M48DPF

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 10W, 12-24V izole
NSYCR10WU1C

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 38m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF38M115PF

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 600x800 mm
NSYEC682

Stoklar tükendi

İşlenmiş çelikten yapılmış 4 basamaklı sürgü seti, D300mm
NSYSDCR300

Stoklar tükendi

ClimaSys CC - Trim frame IP55 for Filterstat Controller
NSYCCOFR55

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 50W,110-250V yalıtım
NSYCR50WU2C

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM L - kabloları sabitlemek için ray - 800 mm
NSYFCG80

Stoklar tükendi