Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
3200 A 800x800 mm'ye kadar dikey çubuk desteği
NSYBVS800

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 200x800 mm
NSYSPF8200

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 800x800 mm
NSYEC882

Stoklar tükendi

Mikroperfore montaj plakası H600xW600 / 12,5 mm seviyeli 3,6 mm çapında delikler
NSYMF66

Stoklar tükendi

Duvara monte ABS + PC kutu, Thalassa PLM, camlı kapı, 310x215x160mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM32TG

Stoklar tükendi

SPACIAL WM çelik pano için modüler şasi DLCR tipi, 48 modül, Y500xG400
NSYDLCR48

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y500xG400xD150 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN54150

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 20W, 12-24V izole
NSYCR20WU1C

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G800xD250 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ8025

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x500 mm
NSYSMEC85

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakası ile. H400xW300xD200 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN43200P

Stoklar tükendi

Space SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 400x800 mm
NSYEC482

Stoklar tükendi