
calcActive())">
3200 A 800x800 mm'ye kadar dikey çubuk desteği
NSYBVS800
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYBVS800
3200 A 800x800 mm'ye kadar dikey çubuk desteği
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, PrismaSeT, PanelSeT ve PanelSeT elektrik muhafazalarıyla uyumlu yatay bir çubuk desteğidir. Destek, çubukları yatay konumda sabitlemek için hazırlanmıştır. Busbar destek sabitleme merkezleri genişliği 750mm ve nominal genişliği 800mm'dir. Derinliği 39mm'dir. Busbar mesafesi 75mm'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın