calcActive())">
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 200x800 mm
NSYSPF8200
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSPF8200
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 200x800 mm
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
Spacial SF, SM için ön sütun tabanı 200 x 800 mm Multi amaçlı kutu aksesuarı Elektronik ve bölümlere ayrılmış uygulama Sütun tabanı yan panelleri montaj desteği Kalıcı olarak kabul edilebilir yük 1300kg Sabitleme elemanı ile sabitleme modu Epoksi-polyester toz yüzey kaplaması Gri RAL 7022 IP30 tam sütun tabanı, IK10
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 28 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın