
calcActive())">
SPACIAL WM çelik pano için modüler şasi DLCR tipi, 48 modül, Y500xG400
NSYDLCR48
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYDLCR48
SPACIAL WM çelik pano için modüler şasi DLCR tipi, 48 modül, Y500xG400
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3X ve PanelSeT CRN muhafazaları için DL şasi Şasi, muhafazanın ön tarafına sabitleme elemanları ile, arka tarafına ise destek konumları ile sabitlenecektir Genişlik 355mm Yükseklik 455mm Derinlik 110mm 18mm modül sayısı 48'dir (1 modül = 2 adım = 18 mm) Yatay satır sayısı 3'tür Şasinin derinliği DIN rayı için 40 ila 85 mm arasında yüksekliğe ayarlanabilir Ürün gri çelikten (RAL 7035) üretilmiştir. Ön taraf gri (RAL 7035) renktedir Kesik sayısı 3'tür Kit 1 adet şasi yapısı, 1 adet nötr/toprak şeridi 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 adet ön panel ve 3 adet 35 mm DIN rayından oluşmaktadır. Polyester toz boya ile korozyona karşı koruma sağlanmıştır Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın