calcActive())">
Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 600x800 mm
NSYEC682
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYEC682
Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 600x800 mm
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
Bu, PanelSeT SFN ve PanelSeT SF elektrik muhafazaları için çok amaçlı 1 girişli kablo rakoru plakasıdır. Ürün galvanizli çelikten imal edilmiştir. Nominal genişliği 600 mm, derinliği 800 mm olan muhafazalar için uygundur. Set içerisinde 1 adet 2 girişli, 15x25 mm kesitli poliüretan yapıştırıcı contalı plaka ve sabitleme elemanları bulunmaktadır. Kablo rakoru plakası muhafaza tabanına monte edilecektir. Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın