Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
SPACIAL WM çelik pano için modüler şasi DLCR tipi, 36 modül, Y400xG300
NSYDLCR36

Stoklar tükendi

PLS kutusu, polyester arka kısım, opak PC kapağı IP66 18x27x18cm
NSYPLSC1827G

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x1000 mm
NSYSPF10100

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 1000x500 mm
NSYEC105

Stoklar tükendi

PLA muhafaza için metalik montaj plakası Y1000xG500mm
NSYPMM105

Stoklar tükendi

Geniş SF ön sütun tabanı - 100x300 mm
NSYSPF3100

Stoklar tükendi

Duvara monte ABS + PC kutu, Thalassa PLM, düz kapı, 310x215x160mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM32G

Stoklar tükendi

Vertical uprights height 1500mm. zinc-coated steel. Supply: 2 standard uprights.
NSYTVR15

Stoklar tükendi

ClimaSys zorla havl. IP54, 165m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF165M230PF

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 85m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF85M115PF

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x600 mm
NSYSMEC86

Stoklar tükendi

Metallic mounting plate for PLS box 54x72cm
NSYPMM5472

Stoklar tükendi