Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 800x600 mm
NSYEC862

Stoklar tükendi

Ayar desteği 800 mm
NSYAS800

Stoklar tükendi

"H800xW600mm monoblok delikli plakalar, 11x26mm evrensel perforasyonlu"
NSYMR86

Stoklar tükendi

Symmetrical mounting chassis (4 rails) for enclosure dimensions H400xW300mm
NSYMD43

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x400 mm
NSYSMEC84

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 1200x400 mm
NSYEC124

Stoklar tükendi

Polyester canopy for PLA enclosure W1000xD320 mm
NSYTJPLA103G

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H275W225D80 Hrc.H291W241D88 Şeffaf kapak H20
NSYTBP29248T

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y400xG300xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN43200

Stoklar tükendi

İşlenmiş çelikten yapılmış 4 basamaklı sürgü seti, D200mm
NSYSDCR200

Stoklar tükendi

Spacial WM muhf. için iç kapı Y500xG400 çelik, RAL7035.Derinliği ayarlanabilir
NSYPIN54

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G600xD200 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ6020

Stoklar tükendi