Elektrik Dağıtım

3090 öge

Sırala arrow-down
ComPacT Şalter NSX160F 36kA AC 4P3D 160A TMD
C16F6TM160

check-small Stokta var

TRY 23.136
Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 4 poles, 36kA at 415VAC, 250A rating, TMD trip unit, Ayar Sahalı
G40F4A250

check-small Stokta var

TRY 21.809
ComPacT Şalter NSX250F 36kA AC 4P3D 250A TMD
C25F6TM250

check-small Stokta var

TRY 27.504
ComPacT Şalter NSX250F 36kA AC 4P3D 200A TMD
C25F6TM200

check-small Stokta var

TRY 27.504
ComPacT Trip Ünitesi NSX160 AC 3P3D 160A 5.2E
C1635E160

check-small Stokta var

TRY 30.336
ComPacT Şalter NSX250N 50kA AC 4P3D 250A TMD
C25N6TM250

check-small Stokta var

TRY 31.632
Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 4 poles, 36kA at 415VAC, 400A rating, TMD trip unit, Ayar Sahalı
G40F4A400

check-small Stokta var

TRY 29.807
Devre kesici, GoPact MCCB 800, 3 kutuplu, 50kA, 415VAC'de, 500A sınıfı, TMD açtırma ünitesi, Ayar
G80N3TM500

check-small Stokta var

TRY 33.480
Haberleşmeli motor - MT100/160 - SDE adaptör - 220..240 V 50/60Hz
LV429441

check-small Stokta var

TRY 33.887
Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 4 poles, 50kA at 415VAC, 400A rating, TMD trip unit, Ayar Sahalı
G40N4A400

check-small Stokta var

TRY 33.806
ön ekran modülü FDM 128 - 163*129 mm - IP54
LV434128

check-small Stokta var

TRY 35.673
Toprak kaçağı VigiPacT ek koruma modülü, ComPacT NSX 400/630, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 30 A, 3 kutuplu
LV432464

check-small Stokta var

TRY 38.070