
calcActive())">
ön ekran modülü FDM 128 - 163*129 mm - IP54
LV434128
35.673 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV434128
ön ekran modülü FDM 128 - 163*129 mm - IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
ön ekran modülü FDM 128 - 163*129 mm - IP54
35.673 TL
Tanım
Yardımcı Anahtar, SPDT 1A Dirençli S2-MV15B 160 adede kadar PowerTag bağlantısı olasılığı için Ethernet üzerinden 8 adede kadar cihazdan veri toplar FDM128, ölçümleri, alarmları ve çalıştırma yardımı verilerini görüntüler Yüksek çözünürlüklü (320 piksel x 240 piksel) renkli TFT LCD dokunmatik ekrana sahiptir FDM128, Ethernet bağlantısı için bir 24VDC terminal bloğu ve bir RJ45 prizi ile donatılmıştır Standart 22mm kapı deliği ve Ebatları 129mm x 96mm x 56,5mm ile bir switch paneline kolayca monte edilir Çalışma Sıcaklığı aralığı -10°C ile 55°C arasındadır ve ön yüzde koruma derecesi IP65'tir FDM128 ekran modülü, tamamen EcoStruxure Power mimarisinin ve Ethernet'e hazır akıllı panellerin bir parçasıdır FDM128 üretici yazılımı, EcoStruxure Power Commission yazılımı kullanılarak güncellenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan kumanda |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın