Elektrik Dağıtım

3090 öge

Sırala arrow-down
ComPacT Şalter NSX630N 50kA AC 3P3D 500A 2.3M
C63N32M500

check-small Stokta var

TRY 57.168
ComPacT Şalter NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

check-small Stokta var

TRY 58.464
Toprak kaçağı VigiPacT ek koruma modülü, ComPacT NSX 400/630, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 30 A, 4 kutuplu
LV432465

check-small Stokta var

TRY 55.742
motor mekanizması - MT400/630 - 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz
LV432641

check-small Stokta var

TRY 55.977
ComPacT Şalter NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 2.3
C40F42D400

check-small Stokta var

TRY 62.064
ComPacT Şalter NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

check-small Stokta var

TRY 67.248
ComPacT Şalter NSX400N 50kA AC 4P4D 400A 2.3
C40N42D400

check-small Stokta var

TRY 71.328
ComPacT Şalter NSX630F 36kA AC 4P4D 630A 2.3
C63F42D630

check-small Stokta var

TRY 74.544
ComPacT Şalter NSX630N 50kA AC 4P4D 630A 2.3
C63N42D630

check-small Stokta var

TRY 85.680
Kesici, ComPacT NS800N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 2.0 Geçti, 800A
C080N320FM

check-small Stokta var

TRY 83.049
Kesici, ComPacT NS800N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 5.0 Doğruyu, 800A
C080N350FM

check-small Stokta var

TRY 92.489
Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 2.0 Geçti, 1000A
C100N320FM

check-small Stokta var

TRY 107.136