
calcActive())">
motor mekanizması - MT400/630 - 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz
LV432641
TRY 55.977
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV432641
motor mekanizması - MT400/630 - 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
motor mekanizması - MT400/630 - 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz
TRY 55.977
Tanım
Ön yüzde çift yalıtım sağlar ve tüm göstergeler görünür ve erişilebilir kalır Bu motor mekanizma modülünün kontrol voltajı 220VAC ila 240VAC 50/60Hz'dir Tüketim 500VA'dan azdır Cihazın asma kilitlenmesi mümkündür.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | standart |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın