
calcActive())">
Devre kesici, GoPact MCCB 800, 3 kutuplu, 50kA, 415VAC'de, 500A sınıfı, TMD açtırma ünitesi, Ayar
G80N3TM500
TRY 33.480
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G80N3TM500
Devre kesici, GoPact MCCB 800, 3 kutuplu, 50kA, 415VAC'de, 500A sınıfı, TMD açtırma ünitesi, Ayar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Devre kesici, GoPact MCCB 800, 3 kutuplu, 50kA, 415VAC'de, 500A sınıfı, TMD açtırma ünitesi, Ayar
TRY 33.480
Tanım
Bu ürün yeni GoPact Döküm Muhafazalı Devre Kesiciler serisinin (MCCB) bir parçasıdır. 800A kesici çerçevesi ve bir termal manyetik açtırma ünitesi (TMD) öğesinden yapılmış tam 3 kutuplu devre kesicidir. GoPact MCCB, temel uygulamalarda iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz'dir. Bu ürün bir 500A sınıfı (In) termal manyetik açtırma ünitesi (TMD) içerir. Bu TMD açtırma ünitesi, 0,7xIn ila 1xIn (350A-500A) arasında bir ayar aralığıyla ayarlanabilir bir termal koruma Ir (aşırı yüklere karşı) sağlar. Ve 12xIn (6000A) olarak ayarlanmış sabit bir manyetik (kısa devrelere karşı) koruma sağlar. GoPact MCCB, seçilmesi ve kurulumu basit çeşitli isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte gelir. Ürün boyutları 180 mm (Genişlik) x 250 mm (Yükseklik) x 105 mm (Derinlik). Ağırlığı 6.9 kg. GoPact MCCB 800, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalı. GoPact MCCB, Schneider Electric kalite güvencesinin avantajlarından faydalanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın