
calcActive())">
Haberleşmeli motor - MT100/160 - SDE adaptör - 220..240 V 50/60Hz
LV429441
TRY 33.887
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429441
Haberleşmeli motor - MT100/160 - SDE adaptör - 220..240 V 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Haberleşmeli motor - MT100/160 - SDE adaptör - 220..240 V 50/60Hz
TRY 33.887
Tanım
Bu bağlantı sağlayan motor mekanizması, harici açma ve kapama emirlerini alabilir Ön yüzde çift yalıtım sağlar ve tüm göstergeler görünür ve erişilebilir kalır Bu bağlantı sağlayan motor mekanizması modülünün kontrol voltajı 220VAC ila 240VAC 50/60Hz'dir Tüketim 500VA'dan azdır Cihazın asma kilitlenmesi mümkündür Bağlantı sağlayan motor mekanizması SDE adaptörü ile sağlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | haberleşme |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın