
calcActive())">
Toprak kaçağı VigiPacT ek koruma modülü, ComPacT NSX 400/630, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 30 A, 3 kutuplu
LV432464
TRY 38.070
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV432464
Toprak kaçağı VigiPacT ek koruma modülü, ComPacT NSX 400/630, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 30 A, 3 kutuplu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Toprak kaçağı VigiPacT ek koruma modülü, ComPacT NSX 400/630, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 30 A, 3 kutuplu
TRY 38.070
Tanım
Çalışma anma gerilimi 200 ve 440 VAC 50/60 Hz Toprak kaçağı hassasiyeti 30 mA ile 30 A arasında ayarlanabilir Doğrudan cihaz terminallerine monte edilir ve toprak kaçağı varsayılanı durumunda açma ünitesini doğrudan harekete geçirir Bu Vigi eklenti modülü, yalnızca 2 faz tarafından beslenmesine rağmen dağıtım sistemi voltajı tarafından dahili olarak kendi kendine çalışır IEC 60947-2 Standardı, ek B ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın