96 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
MN undervoltage releaseComPact NS630b to NS3200 fixedMasterPact NT/NWrated voltage 200/250 VDC200/250 VAC 50/60 Hz
33671

มีสินค้า

MX shunt releaseComPact NS630b to NS3200 fixedMasterPact NT/NWrated voltage 200/250 VDC200/250 VAC 50/60 Hz
33662

มีสินค้า

Standard auxiliary contactcircuit breaker status OF/SD/SDE/SDV1 changeover contact type
29450

มีสินค้า

long terminal shield, ComPact NSX400/630, pitch 45 mm, IP40, 3 poles
LV432593

สินค้าหมด

interphase barriers, ComPact NSX 400/630, set of 6 parts
LV432570

มีสินค้า

ข้อต่อเสริมด้านหลังแบบสั้น สำหรับ ComPact NSX EasyPact CVS630 ชุดละ 2 ชิ้น
LV432475

สินค้าหมด

short terminal shield, ComPact NSX100/160/250, pitch 35 mm, IP40, 3 poles
LV429515

มีสินค้า

MN undervoltage release, ComPacT NSX, rated voltage 220/240 VAC 50/60 Hz, 208/277 VAC 60 Hz, screwless spring terminal connections
LV429407

มีสินค้า

MX shunt release
LV429387

มีสินค้า

extended rotary handle
LV429338

สินค้าหมด

direct rotary handle
LV429337

สินค้าหมด

interphase barriers
LV429329

มีสินค้า