
calcActive())">
MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
33662
THB 6,848.00
THB 3,917.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

33662
MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
THB 6,848.00
THB 3,917.00
คำอธิบาย
This is a MX shunt trip release for Compact NS 630b to Compact NS 3200 devices. Its rated voltage is 200VDC to 250VDC or 200VAC to 250VAC 50/60Hz. It is an auxiliary used for emergency off or remote opening applications. This auxiliary opens the circuit breaker when the control voltage Un rises above 70% of its rated voltage Un. It complies with IEC 60947-2 standard. Compact NS 630b to Compact NS 3200 device can be equipped with 1 MX or 1 MN auxiliary.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 33662 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Voltage release |
ประเภทสินค้า | Compact NS switches disconnectors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 152 g |
การใช้งานสินค้า | control |
กลุ่มสินค้า | Compact NS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.2 x 6.2 x 3.6 cm |