LV429515

ฝาครอบเทอร์มินัลแบบสั้น ระยะพิทช์ 35 มม. IP40 สำหรับ ComPact NSX100/160/250 3 โพล

20% Off
1/1
LV429515

ฝาครอบเทอร์มินัลแบบสั้น ระยะพิทช์ 35 มม. IP40 สำหรับ ComPact NSX100/160/250 3 โพล

มีสินค้า
Commercial Reference
LV429515
Regular Price THB 429 Special Price THB 326
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
  • insulation accessory
  • Compact NSX 100/160/250 or EasyPact CVS 100/160/250
  • provides IP40 degree of protection and IK07 mechanical impact protection
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

ฝาครอบเทอร์มินัลแบบสั้น ระยะพิทช์ 35 มม. IP40 สำหรับ ComPact NSX100/160/250 3 โพล

Regular Price THB 429 Special Price THB 326
20% Off

คำอธิบาย

This is an insulation accessory for 3 poles Compact NSX 100/160/250 or EasyPact CVS 100/160/250. This short terminal shield protects against direct contact with power circuit It can be mounted upstream and downstream of fixedplug-in or withdrawable devices. It allows to reach the clearance distance requested by IEC 60947-2 standard. The pitch is 35mm. It provides IP40 degree of protection and IK07 mechanical impact protection.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LV429515
  • Mô tả đầu cực
    3P
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Short terminal shield
  • ประเภทสินค้า
    MCCB Terminal Shield
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    56.9 g
  • ชนิดของสินค้า
    Accessories
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    16.2 x 12.6 x 3.6 cm
more specification
less specification