standard auxiliary contact, circuit breaker status OF/SD/SDE/SDV, 1 changeover contact type, screwless spring terminals

29450

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

It is a single standard auxiliary contact that provides all the different indications remotely for Compact NSXCompact NSPowerPact Multistandard and EasyPact CVS circuit breakers. Remote status information are ON/OFF (OF)trip indication (SD) and fault-trip indication (SDE) for all circuit breakers types. The remote status information for trip indication due to an earth fault (SDV) is used for Compact NSX and PowerPact Multistandard. The contacts are installed in the device in dedicated slots. This auxiliary contact is a common point changeover type contact with 1 normally open contact and 1 normally closed contact. The rated current is 6A and the minimum load is 100mA at 24 VDC for utilization categories are AC12/AC15/DC12/DC14. One device embeds 5 auxiliaries contact type. It complies with IEC 60947-5-1 standard.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ 29450
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Auxiliary contact
ประเภทสินค้า Compact NS80H MA
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 24 g
การใช้งานสินค้า breaker status monitoring
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Compact NS80H
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9 x 7.5 x 1 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 28,301.50
THB 20,899.00
NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3
C40N32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 32,314.00
THB 23,827.00
NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,441.50
THB 22,444.00
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 36,166.00
THB 26,673.00
NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3
C63H32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 39,804.00
THB 29,357.00