MX shunt trip สำหรับ ComPact NSX พิกัดแรงดัน 220/240 Vac 50/60 Hz, 208/277 Vac 60 Hz

LV429387

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This is a MX shunt trip release for Compact NSX and EasyPact CVS circuit breakers. Its rated voltage is 220 to 240 VAC 50/60 Hzor 208 to 277 VAC 60 Hz. It is an auxiliary used for emergency off or remote opening applications. This auxiliary opens the circuit breaker when the control voltage Un rises above 70% of its rated voltage Un. It complies with IEC 60947-2 standard. This shunt trip is a UL Listed/CSA Certified circuit breaker accessory. Compact NSX and EasyPact CVS can be equipped with either 1 MX or 1 MN auxiliary.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV429387
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Voltage release
ประเภทสินค้า MCCB MX Shunt Release
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 127 g
ชื่อสินค้าโดยย่อ MX
การใช้งานสินค้า control
ชนิดของสินค้า Accessories
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.2 x 6.3 x 4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 28,301.50
THB 20,899.00
NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3
C40N32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 32,314.00
THB 23,827.00
NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,441.50
THB 22,444.00
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 36,166.00
THB 26,673.00
NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3
C63H32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 39,804.00
THB 29,357.00