
calcActive())">
ข้อต่อเสริมด้านหลังแบบสั้น สำหรับ ComPact NSX EasyPact CVS630 ชุดละ 2 ชิ้น
LV432475
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV432475
ข้อต่อเสริมด้านหลังแบบสั้น สำหรับ ComPact NSX EasyPact CVS630 ชุดละ 2 ชิ้น
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
These accessories are short rear connections for Compact NSX 400/630 and EasyPact CVS 400/630. The rear connection is simply fitted to the device connection terminals. Device mounting on a backplate with suitable holes enables rear connection. The length is approximately 50mm. The rated current is up to 630 A. They are sold by set of 2 parts.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV432475 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Short rear connection |
ประเภทสินค้า | MCCB Short Rear Connections |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 391 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ชนิดของสินค้า | Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16.4 x 10 x 3.4 cm |