ฉนวนกั้นระหว่างเฟส สำหรับ ComPact NSX 400/630 ชุดละ 6 ชิ้น

LV432570
THB 1,123.50
THB 1,123.50

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This is an insulation accessory for Compact NSX 400/630 or EasyPact CVS 400/630. These interphase barriers reinforce insulation level at the power connection points. They are mandatory for voltages above 500 VAC for both fixed devices and adapters on plug in base. Interphase barriers are clipped easily between front or rear connection terminals. They are not compatible with terminal shields. It is a set of 6 parts.

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 28,301.50
THB 20,899.00
NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3
C40N32D400

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 32,314.00
THB 23,827.00
NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 30,441.50
THB 22,444.00
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 36,166.00
THB 26,673.00
NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3
C63H32D630

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 39,804.00
THB 29,357.00
C40F42D400
C40F42D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 36,273.00
C40H32D400
C40H32D400

check-small มีสินค้า

SQD Power
Price starting from
THB 32,956.00
C40N42D400
C40N42D400

สินค้าหมด