
calcActive())">
Direct rotary handle, ComPact NSX 100/160/250, black handle, IP40
LV429337
THB 1,904.60
THB 1,407.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV429337
Direct rotary handle, ComPact NSX 100/160/250, black handle, IP40
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Direct rotary handle, ComPact NSX 100/160/250, black handle, IP40
THB 1,904.60
THB 1,407.00
คำอธิบาย
It is a direct rotary handle for Compact NSX 100/160/250 and EasyPact CVS 100/160/250 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard black handle. There is an indication of the three device positions O (OFF)I (ON) and tripped. The degrees of protection are IP40 and IK07. This rotary handle is padlockable in the OFF position using 1 to 3 padlocks not supplied (shackle diameter 5 to 8mm). As an optionit is possible to install a Ronis or Profalux keylock on the base of the handle to obtain the same function as with a padlock.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV429337 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Rotary handle |
ประเภทสินค้า | MCCB Direct Rotary Handle |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 260 g |
ชนิดของสินค้า | Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.23 x 9.72 x 9.53 cm |