Interphase barriers, ComPact NSX 100/160/250, set of 6 parts

LV429329

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This is an insulation accessory for Compact NSX 100/160/250 or EasyPact CVS 100/160/250. These interphase barriers reinforce insulation level at the power connection points. They are mandatory for voltages above 500 VAC for both fixed devices and adapters on plug in base. Interphase barriers are clipped easily between front or rear connection terminals. They are not compatible with terminal shields. It is a set of 6 parts.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV429329
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Interphase barrier
ประเภทสินค้า MCCB Interphase Barrier
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 102 g
ชนิดของสินค้า Accessories
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 11.6 x 11.1 x 2 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD
C10F3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,912.20
THB 5,099.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD
C10N3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,881.00
THB 6,554.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD
C10N3TM063

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,474.40
THB 6,253.00
NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,860.50
THB 8,002.00
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
C25N3TM200

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,535.50
THB 10,002.00