308 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Analog isolated high level output module- Modicon X80- 4 outputs- 0 to 20mA / 4 to 20mA- 10V positive or negative
BMXAMO0410

มีสินค้า

Price starting from
THB 34,603.80
THB 49,434.00
Analog isolated high level output module- Modicon X80- 2 outputs- 0 to 20mA / 4 to 20mA- 10V positive or negative
BMXAMO0210

สินค้าหมด

Analog isolated high level input module- Modicon X80- 8 inputs- 0 to 20mA / 4 to 20mA- 10V positive or negative
BMXAMI0810

มีสินค้า

Price starting from
THB 37,225.30
THB 53,179.00
Analog isolated high level input module- Modicon X80- 4 inputs- 0 to 20mA / 4 to 20mA- 10V positive or negative
BMXAMI0410

มีสินค้า

Price starting from
THB 21,571.20
THB 30,816.00
rack- Modicon X80- 12 slots- Ethernet backplane
BMEXBP1200

สินค้าหมด

rack- Modicon X80- 10 slots- Redundant PS- Ethernet backplane
BMEXBP1002

มีสินค้า

Price starting from
THB 14,680.40
THB 20,972.00
rack- Modicon X80- 8 slots- Ethernet backplane
BMEXBP0800

มีสินค้า

Price starting from
THB 12,583.20
THB 17,976.00
rack- Modicon X80- 4 slots- Ethernet backplane
BMEXBP0400

สินค้าหมด

standalone processor- Modicon M580- 12MB- 61 Ethernet devices- 16 remote IO racks
BMEP583040

มีสินค้า

Price starting from
THB 75,649.00
THB 108,070.00
standalone processor- Modicon M580- 8MB- 61 Ethernet devices- 8 remote IO racks of X80
BMEP582040

มีสินค้า

Price starting from
THB 69,956.60
THB 99,938.00
standalone processor- Modicon M580- 4MB- 61 Ethernet devices- 4 local IO racks of 1024 digital- 256 analog
BMEP581020

มีสินค้า

Price starting from
THB 65,986.90
THB 94,267.00
Network module- Modicon M580- Ethernet IP/Modbus TCP
BMENOC0301

มีสินค้า

Price starting from
THB 64,414.00
THB 92,020.00