308 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Discrete input module- Modicon X80- 32 inputs- 12/24V DC positive or negative
BMXDDI3232

สินค้าหมด

Discrete input module- Modicon X80- 32 inputs- 24V DC positive
BMXDDI3202K

มีสินค้า

Price starting from
THB 15,279.60
THB 21,828.00
Discrete input module- Modicon X80- 16 inputs- 24V DC positive
BMXDDI1602

สินค้าหมด

Discrete input module- Modicon X80- 16 inputs- 100 to 120V AC
BMXDAI1604

สินค้าหมด

power supply module X80 - 100..240 V AC
BMXCPS4002

มีสินค้า

Price starting from
THB 29,660.40
THB 42,372.00
power supply module X80 - 100..240 V AC - 36 W
BMXCPS3500

มีสินค้า

Price starting from
THB 27,338.50
THB 39,055.00
power supply module X80 - 24..48 V DC - 31.2 W
BMXCPS3020

มีสินค้า

Price starting from
THB 27,338.50
THB 39,055.00
power supply module X80 - 24 V DC - 16.8 W
BMXCPS2010

มีสินค้า

Price starting from
THB 12,283.60
THB 17,548.00
power supply module X80 - 100..240 V AC - 20 W
BMXCPS2000

มีสินค้า

Price starting from
THB 11,909.10
THB 17,013.00
Analog isolated low level input module- Modicon X80- 8 inputs- 40mV positive or negative
BMXART0814

สินค้าหมด

Analog isolated low level input module- Modicon X80- 4 inputs- 40mV positive or negative
BMXART0414

สินค้าหมด

Analog non isolated high level output module- Modicon X80- 8 outputs- 0 to 20mA / 4 to 20 mA
BMXAMO0802

มีสินค้า

Price starting from
THB 37,075.50
THB 52,965.00